ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚【10個入り】

サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚 GK31
通常単価(税別)
127
税込単価
140
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・神戸市指定袋の30L燃えるごみ用のゴミ袋。・毎日使うゴミ袋(ペール袋・ポリ袋)に。

型番:

GK31
解除
  • この商品は60パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

GK31の仕様・寸法情報

商品タイプ
回収袋
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
半透明
容量(L)
30
厚み(mm)
0.02
JANコード
4902393750202
詳細色
青半透明
質量(g)
133.7
材質1
高密度ポリエチレン(HDPE)
横(mm)
500
縦(mm)
700
-
-

商品情報

商品仕様

・型番:GK31
・縦(mm):700
・色:青半透明
・横(mm):500
・厚さ(mm):0.020
・容量(L):30
・袋入数(枚):10
・JANコード:4902393750202
・質量:133.7g
・材質/仕上:高密度ポリエチレン(HDPE)

型番リスト

表示件数
型番
GK31
最小発注数量
60パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127
( 140 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・神戸市指定袋の30L燃えるごみ用のゴミ袋。
・毎日使うゴミ袋(ペール袋・ポリ袋)に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚の型番GK31のページです。 型番GK31に関する仕様情報を記載しております。
サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚
業務用ポリ袋 70L 透明
業務用ポリ袋 90L 透明
業務用ポリ袋 特大
TRUSCO ドラム缶用内袋
ポリバック規格袋 L03シリーズ
メーカー日本サニパックアズワンアズワンワタナベ工業トラスコ中山オルディ
通常価格12714,07015,3727363,0771,201
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ回収袋ゴミ袋ゴミ袋回収袋その他回収袋
材質(本体)ポリエチレン(PE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)ポリエチレン(PE)低密度ポリエチレン(LLDPE)
半透明透明透明その他透明透明
容量(L)307090120200-
厚み(mm)0.02-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト