17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラスガード
  • グラスガード

グラスガード

通常単価(税別)
39,91888,914
税込単価
43,91097,805
通常出荷日:5日目

【特長】・施工が簡単で、水はけが良い。・日光を遮断し、雑草を成長させない。・グラスガードだけの高密度三...

詳細を確認
  • 材質1
    高耐久ポリエステル
  • 長さ(m)
    50
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
4560191704577
10000.0
851-2709
1個
1000
4560191704584
10000.0
851-2710
1個
2000
4560191704614
20000.0
851-2713
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,918
( 43,910 )
5日目
45,166
( 49,683 )
5日目
88,914
( 97,805 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工が簡単で、水はけが良い。
・日光を遮断し、雑草を成長させない。
・グラスガードだけの高密度三層織物構造。
・超高密度に糸を織り上げ高い遮光性を実現。光合成を防ぎ、高い防草効果を発揮します。
・柔軟で様々な土地の形状に合わせて施工ができます。
・糸の隙間が水を通して土地を痩せさせません。
・強度が高く、破れにくい。
【用途】
・路肩や水田あぜ道、空き地、草地、植込みなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラスガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスガード
ロールマスカー
ルーフラミテクト
パイオランマスカー
和紙テープ付き養生マスカー
スベランマスカ
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格39,918-19,364 -29,50819,082 -23,836 -33,196 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目5日目1日目〜4日目〜
材質1高耐久ポリエステルポリエチレン+布ガムテープポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン+アルミ(複合素材)ポリエチレン+パイオランテープポリエチレン+和紙テープポリエチレン+布ガムテープ
長さ(m)502540253520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト