17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1M GF-210

ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1M

通常単価(税別)
95,025
税込単価
104,528
通常出荷日:5日目

【特長】・電気絶縁性に優れています。・天板が広く安全性に優れています。【用途】・電気絶縁が必要な環境に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    専用脚立
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • JANコード
    4984842304259
  • トラスココード
    851-4870
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金

型番:

GF-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GF-210の仕様・寸法情報

商品タイプ
専用脚立
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
JANコード
4984842304259
トラスココード
851-4870
質量(g)
15000.0
材質1
支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GF-210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,025
( 104,528 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁性に優れています。
・天板が広く安全性に優れています。
【用途】
・電気絶縁が必要な環境に。
【商品仕様】
・グラスファイバー専用脚立2.1M
・JANコード:4984842304259
・トラスココード:851-4870
・質量:15kg
【材質/仕上】
・支柱:グラスファイバー(FRP)踏ざん:アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1Mの型番GF-210のページです。 型番GF-210に関する仕様情報を記載しております。
ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1M
グラスファイバー専用脚立 2.5M
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格95,025137,34434,78230,27520,79927,958
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ専用脚立専用脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)100100100100100100
JANコード498484230425949848423042664984842203095498484220308849848422030574984842203071
トラスココード851-4870851-4871851-4891851-4890851-4892851-4889

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト