17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

局内用専用脚立絶縁仕様

局内用専用脚立絶縁仕様

通常単価(税別)
47,34379,071特別価格
税込単価
52,07786,978特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です・天板...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    120
  • 天板寸法(mm)
    250×306
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    65
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • ステップ数(天板除く)

  • 全長(m)

  • 耐電圧

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ステップ数(天板除く)

全長(m)

耐電圧

最小発注数量
0.56
4984842304204
851-4875
4200.0
アルミ
1
0.6
-
1個
0.84
4984842304211
851-4876
5400.0
アルミ
2
0.9
-
1個
1.13
4984842304228
851-4867
6700.0
支柱:グラスファイバー(FRP)踏ざん:アルミ合金
3
1.2
20000V
1個
1.41
4984842304235
851-4868
8000.0
支柱:グラスファイバー(FRP)踏ざん:アルミ合金
4
1.5
20000V
1個
1.69
4984842304242
851-4869
9600.0
支柱:グラスファイバー(FRP)踏ざん:アルミ合金
5
1.8
20000V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,343
( 52,077 )
4日目
48,561
( 53,417 )
4日目
51,062
( 56,168 )
4日目
69,583
( 76,541 )
4日目
79,07176,675
( 84,343 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です
・天板が広く安全性に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

局内用専用脚立絶縁仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
局内用専用脚立絶縁仕様
仮設工業会認定専用脚立
三脚調節式園芸脚立
専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型
専用脚立 BM型
FRP製専用脚立
メーカーナカオナカオナカオピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格47,343-34,246 -40,313 -55,819 -52,244 -54,375 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目〜1日目〜1日目〜
最大使用質量(kg)120160100160160100
天板寸法(mm)250×306330×135----
踏ざん踏面幅(mm)656060---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト