17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプフレームインバータ発電機 GE-2000SS-IV

パイプフレームインバータ発電機

通常単価(税別)
212,604201,208
税込単価
233,864221,329
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・2000Wながら32kgの軽量ボディを実現しました。

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番:

GE-2000SS-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GE-2000SS-IVの仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
連続運転時間(h)
5.0~8.6(1/4負荷~定格負荷)
仕様
交流直流両用
JANコード
4582247520061
トラスココード
851-0291
質量(g)
32000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GE-2000SS-IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212,604201,208
( 221,329 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2000Wながら32kgの軽量ボディを実現しました。

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプフレームインバータ発電機の型番GE-2000SS-IVのページです。 型番GE-2000SS-IVに関する仕様情報を記載しております。
パイプフレームインバータ発電機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレームインバータ発電機
ポータブルインバーター発電機
デンヨー オープン型発電機(交流専用)
デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)
ガソリンエンジン発電機
防音型インバーター発電機
メーカーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨー新ダイワ工業HONDA
通常価格212,604110,844107,189 -313,81894,058198,096
通常出荷日5日目7日目4日目〜4日目11日目2日目
商品タイプ防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン----
連続運転時間(h)5.0~8.6(1/4負荷~定格負荷)4.1~11.9(1/4負荷~定格負荷)-18.1~7.6-7.5~3.0
仕様交流直流両用交流直流両用----
JANコード45822475200614582247520023----
トラスココード851-0291851-0296-116-6302--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト