17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売 GDSH096001
  • ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

通常単価(税別)
13,194
税込単価
14,513
通常出荷日:9日目

【特長】・ガラス繊維の両面に特殊シリコン樹脂をコーティングしたシートで、耐炎性・耐熱性に優れています。...

詳細を確認

    型番:

    GDSH096001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GDSH096001の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    養生シート
    形状
    ロールタイプ
    ブルー
    幅×長さ(m)
    0.96×1
    厚さ(mm)
    0.49
    JANコード
    4560313441526
    トラスココード
    805-0939
    質量(g)
    500.0
    材質1
    ガラス繊維+特殊シリコン樹脂コーティング
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GDSH096001

    商品タイプ

    形状

    幅×長さ

    (m)

    厚さ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    養生シート
    ロールタイプ
    ブルー
    0.96×1
    0.49
    4560313441526
    805-0939
    500.0
    ガラス繊維+特殊シリコン樹脂コーティング
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,194
    ( 14,513 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス繊維の両面に特殊シリコン樹脂をコーティングしたシートで、耐炎性・耐熱性に優れています。
    ・電気絶縁性を有しています。
    ・柔軟性に富み、縫製加工が自在です。
    ・撥水性があり、蒸気のかかる場所に使用できます。
    【用途】
    ・火花よけシート
    ・耐熱養生シート
    ・耐熱間仕切りシート等
    【材質】
    ・ガラス繊維+特殊シリコン樹脂コーティング●厚み:0.49mm●B種合格

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売の型番GDSH096001のページです。 型番GDSH096001に関する仕様情報を記載しております。
    ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売のレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト