17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガ-ドロ-ド
  • ガ-ドロ-ド

ガ-ドロ-ド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,57337,954
税込単価
13,83041,749

【特長】・連結タイプなので基礎工事の必要がなく運搬・設置・撤去が容易です。・赤...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 製品寸法公差は±1.5%です。
  • 製品寸法公差は±1.5%です。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口×奥行×高さ

    (mm)

    摘要

    質量

    (g)

    トラスココード

    最小発注数量
    1000×500×500
    本体
    9000.0
    808-1275
    1個
    1000×500×500
    本体
    9000.0
    808-1276
    1個
    -
    ジョイント
    1000.0
    868-3837
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,954
    ( 41,749 )
    8日目
    37,548
    ( 41,303 )
    8日目
    12,573
    ( 13,830 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・連結タイプなので基礎工事の必要がなく運搬・設置・撤去が容易です。
    ・赤と白の対比色でドライバーの注意を喚起し、スムーズに誘導します。
    ・ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。
    ・水を充填して使用することで車輌衝突等のショックを吸収緩和します。
    【用途】
    ・道路や料金場での仕切り用。
    【材質】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 製品寸法公差は±1.5%です。
    • 製品寸法公差は±1.5%です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガ-ドロ-ドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガ-ドロ-ド
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L
    耐熱MH型上部開放容器
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L
    MH型 開放円筒型容器
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L
    メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
    通常価格12,573-38,75060,417 -5,485254,74517,245
    通常出荷日8日目4日目14日目〜2日目14日目4日目
    商品タイプ工事用フェンス-----
    材質(本体)ポリエチレン(PE)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト