17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“グリーンカッター”

通常単価(税別)
2,870
税込単価
3,157
通常出荷日:1日目

【特長】・鍛造品ならではの強力な切断力です。・落下防止用ストラップ取付用穴やハンドルロック機能が付いて...

詳細を確認
  • 被切断材
    その他
  • 切断能力 (mm)
    硬線・硬鋼:Φ1.5、鉄線:Φ4.0
  • 全長 (mm)
    211
  • JANコード
    4960225350013
  • 質量(g)
    270.000
  • トラスココード
    776-7544
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:バナジウム鋼
  • 切断能力(mm)軟鋼
  • 切断能力(mm)軟線

型番:

GC-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GC-200の仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
硬線・硬鋼:Φ1.5、鉄線:Φ4.0
全長(mm)
211
JANコード
4960225350013
質量(g)
270.000
トラスココード
776-7544
材質1
ハンドル部:スチール
材質2
刃部:バナジウム鋼
切断能力(mm)軟鋼
切断能力(mm)軟線
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GC-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870
( 3,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造品ならではの強力な切断力です。
・落下防止用ストラップ取付用穴やハンドルロック機能が付いています。
【用途】
・番線の切断作業に。
【材質】
・ハンドル部:スチール
・刃部:バナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“グリーンカッター”の型番GC-200のページです。 型番GC-200に関する仕様情報を記載しております。
“グリーンカッター”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“グリーンカッター”
グリーンニッパ
エンドカッター
ミゼットカッター MC
ミニカッター TAC-200
ミニカッター MCH-200
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研MCCコーポレーションMCCコーポレーションTRADTONE
通常価格2,8703,1024,8512,1361,8302,825
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目5日目
被切断材その他その他その他軟線その他その他
切断能力(mm)硬線・硬鋼:Φ1.5、鉄線:Φ4.0硬線・硬鋼:Φ1.5、鉄線:Φ4.0軟線:Φ4、硬線:Φ2Φ4鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0
全長(mm)211213215210200210
JANコード49602253500134960225350020----
質量(g)270.000255.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト