ツール用品技術窓口

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。・足がナイ...
詳細を確認【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り。
・内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ
・チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨。
【商品仕様】
・適用内径(mm):φ106.0~118.0
・砥粒部長さ(mm):102
・全長(mm):344
・シャフト径(mm):φ7.8
・シャフト径(mm):φ7.8
・使用工具:電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
・回転数は、加工目的に合わせて300~1659rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
・トラスココード:853-0498
・質量:550g
【材質/仕上】
・砥粒:アルミオキサイド
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン


ユーコーコーポレーション
フレックスホーン(BCタイプ)

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,100円~

トラスコ中山
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
4.5通常価格(税別):1,160円~

SUN POWER
ワイヤーチューブブラシ(SW)
4.3通常価格(税別):752円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,322円~

スリーエムジャパン
ラジアル・ブリッスルディスク
4通常価格(税別):210円~

SUN POWER
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)
5通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
5通常価格(税別):494円~

ミニター
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
5通常価格(税別):2,340円~

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
4.8通常価格(税別):1,200円~