“剛厚Gロック”

“剛厚Gロック”
通常単価:
2,646
通常出荷日:
1日目

【特長】
・尺目相当目盛付です。
・通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープを採用しました。
・弾性樹脂で全身をガードします。
・落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー搭載です。
【用途】
・長さ測定用
【商品仕様】
・テープ長さ(m):5
・テープ幅(mm):25
・水平保持(m):2.6
・テープ幅:25mm
・テープ長さ:5m
・イエローテープ
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・ストラップ付
・大型ベルトクリップ付
・爪飛び防止用プロテクター付
・0点補正移動爪です。
・ショックアブソーバー付です。
・JANコード:4975364120236
・トラスココード:813-4889
・質量:326g
【材質/仕上】
・テープ:スチール
・ばね:スチール
・ケース:ABS樹脂
・カバー:エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GAGL2550S

型番
GAGL2550S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,646円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

基本情報

テープ幅(mm) 25 JANコード 4975364120236 トラスココード 813-4889
質量(g) 326 材質1 テープ:スチール 材質2 ばね:スチール
材質3 ケース:ABS樹脂 材質4 カバー:エラストマー樹脂 テープ長さ(m) 5
水平保持(m) 2.6

“剛厚Gロック”の型番GAGL2550Sのページです。
型番GAGL2550Sに関する仕様情報を記載しております。

GAGL2550Sで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)