ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)【10個入り】

ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入) GA4441
通常単価(税別)
5,609
税込単価
6,170
通常出荷日:5日目

【特長】・研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 ・ソフトなアタリはワークへのダメージ...

詳細を確認

型番:

GA4441
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

GA4441の仕様・寸法情報

外径(mm)
22
JANコード
4580120522966
トラスココード
853-0482
質量(g)
47
全長(mm)
49.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GA4441

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
22
4580120522966
853-0482
47
49.0
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,609
( 6,170 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。
・ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・全長(mm):47.0
・全長(mm):47.0
・JANコード:4580120522942
・トラスココード:853-0481
・質量:33g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)の型番GA4441のページです。 型番GA4441に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)
セーム皮バフ
積層バフ用途:研磨
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 φ110
まとめ買い フラップホイル 50×25×軸径6mm #120 (50個入)
まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)
メーカーミニターナカニシミニターミニタートラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,6095,3004,921 -3,30223,68723,850
通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト