ミニモ 積層バフ フランネル φ22 (10個入)【10個入り】

通常単価:
4,113
通常出荷日:
11日目

【特長】
・研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。
・ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・全長(mm):47.5
・全長(mm):47.5
・JANコード:4580120522881
・トラスココード:853-0479
・質量:34g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GA4401

型番
GA4401
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,113円

10個入り

1パック

11日目

Loading...

  1. 1

ミニモ 積層バフ フランネル φ22 (10個入)の型番GA4401のページです。
型番GA4401に関する仕様情報を記載しております。

GA4401で型番確定

ミニモ 積層バフ フランネル φ22 (10個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)