ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋90L10枚(0.045)【10個入り】

サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋90L10枚(0.045) G-9Z
通常単価(税別)
525
税込単価
578
通常出荷日:4日目

【特長】・名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。・焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。...

詳細を確認

型番:

G-9Z
解除
  • この商品は20パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

G-9Zの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
G-9Z
最小発注数量
20パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525
( 578 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
・焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
【商品仕様】
・縦(mm):1000
・色:黄半透明
・横(mm):900
・厚さ(mm):0.045
・容量(L):90
・袋入数(枚):10
・袋入数(枚):10
・1冊10枚入
・JANコード:4902393746991
・質量:716.3g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋90L10枚(0.045)の型番G-9Zのページです。 型番G-9Zに関する仕様情報を記載しております。
サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋90L10枚(0.045)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋90L10枚(0.045)
サニパック L-74Lシリーズ70L特厚白半透明 10枚
紅中 ゴミ袋スタンド 立っちゃん (10枚入)
サニパック UH59 強化ポリ袋省資源タイプ 半透明 45L50枚
ごみスタンド
90L 角型ダストボックス
メーカー日本サニパック日本サニパック紅中日本サニパックコンドーテックエスコ
通常価格52558212,8234348,9249,690
通常出荷日4日目1日目7日目5日目7日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト