17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03) G-7D

サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)【10個入り】

通常単価(税別)
316
税込単価
348
通常出荷日:5日目

【特長】・名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。・焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ袋
  • 材質(本体)
    高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 容量 (L)
    90
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4902393746779
  • 詳細色
    黄半透明
  • トラスココード
    134-9427
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • 質量(g)
    481.300
  • 横(mm)
    900
  • 縦(mm)
    1000

型番:

G-7D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

G-7Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
容量(L)
90
本体/オプション
本体
JANコード
4902393746779
詳細色
黄半透明
トラスココード
134-9427
厚さ(mm)
0.03
質量(g)
481.300
横(mm)
900
縦(mm)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-7D
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
・焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
【商品仕様】
・縦(mm):1000
・色:黄半透明
・横(mm):900
・厚さ(mm):0.030
・容量(L):90
・袋入数(枚):10
・袋入数(枚):10
・1冊10枚入
・JANコード:4902393746779
・質量:481.3g
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン(HDPE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)の型番G-7Dのページです。 型番G-7Dに関する仕様情報を記載しております。
サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)
ごみ袋(30~90L)
ごみ袋(70・90L)
90L ごみ袋(青/半透明/200枚)
45L ごみ袋(半透明/50枚)
ポリバック規格袋 L03シリーズ
メーカー日本サニパックエスコエスコエスコエスコアズワン
通常価格316560 -412 -14,9851,139250 -
通常出荷日5日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋回収袋
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)その他高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)
--半透明透明
容量(L)90--9045-
本体/オプション本体-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト