17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN シューズ・短靴(PSG-0060W) 24.0cm G7770-1-24.0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN シューズ・短靴(PSG-0060W) 24.0cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G7770-1-24.0

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・通気性に優れています。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・スニーカータイプ
・甲部メッシュ、マジックテープ止め
・内側、外側ベンチレーションホール採用
・質量:540g
【材質/仕上】
・甲被:人工皮革
・靴底:ポリウレタン

ご注意

  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
540
トラスココード
166-1178
材質1
甲被:人工皮革●靴底:ポリウレタン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト