ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cm G7760-2-24.0

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cm

通常単価(税別)
13,207
税込単価
14,528
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量で歩行時の負担を軽減します。・静電性、加水分解性に優れております。【用途】・クリーンルー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • その他
  • サイズ (cm)
    24
  • 足幅
    EEE
  • 材質:靴底
    エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
  • 材質:甲被
    人工皮革/ポリエステル静電布
  • 色詳細
    ブルー
  • トラスココード
    168-1644
  • 質量(g)
    700

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

G7760-2-24.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G7760-2-24.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
その他
サイズ(cm)
24
足幅
EEE
材質:靴底
エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質:甲被
人工皮革/ポリエステル静電布
色詳細
ブルー
トラスココード
168-1644
質量(g)
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G7760-2-24.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207
( 14,528 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ロングタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
・質量:700g
【材質/仕上】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cmの型番G7760-2-24.0のページです。 型番G7760-2-24.0に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 27.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 28.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.5cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格13,20713,20715,16215,16215,16214,778
通常出荷日5日目8日目8日目5日目8日目4日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
その他その他その他その他その他ホワイト
サイズ(cm)2426272826.526
足幅EEEEEEEEEEEEEEEEEE
材質:靴底エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト