17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ

通常単価(税別)
15,21515,801特別価格
税込単価
16,73717,381特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・軽量で歩行時の負担を軽減します・静電性、加水分解性に優れております・ロングタイプ・爪先樹脂プ...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパックではありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

G7760-1-22.5【特長】
・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ロングタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
・質量:600g
【材質/仕上】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布
・22.5cm
G7760-1-23.0【特長】
・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ロングタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
・質量:640g
【材質/仕上】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布
・23.0cm
G7760-1-23.5【特長】
・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ロングタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
・質量:680g
【材質/仕上】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布
・23.5cm
G7760-1-29.0【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ロングタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
・質量:1000g
【材質/仕上】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布
・29.0cm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

質量(g)

最小発注数量
22.5
600
1個
23
640
1個
23.5
680
1個
29
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,80113,797
( 15,177 )
5日目
15,80113,797
( 15,177 )
11日目
15,80113,797
( 15,177 )
8日目
15,215
( 16,737 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します
・静電性、加水分解性に優れております
・ロングタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
【用途】
・クリーンルーム用

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 22.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.5cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 27.0cm
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格15,215-15,80115,16213,20713,20715,162
通常出荷日5日目〜8日目8日目8日目5日目8日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
ホワイトホワイトその他その他その他その他
足幅EEEEEEEEEEEEEEEEEE
材質:靴底エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質:甲被人工皮革/ポリエステル静電布人工皮革/ポリエステル静電布人工皮革/ポリエステル静電布人工皮革/ポリエステル静電布人工皮革/ポリエステル静電布人工皮革/ポリエステル静電布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト