ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm G7750-1-22.0
  • ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

通常単価(税別)
13,449
税込単価
14,794
通常出荷日:8日目

【特長】・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。・軽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • ホワイト
  • サイズ (cm)
    22
  • 足幅
    EEE
  • 材質:先芯
    樹脂
  • 材質:靴底
    エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
  • 材質:甲被
    人工皮革/ポリエステル静電布
  • トラスココード
    168-1616
  • 質量(g)
    570

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番:

G7750-1-22.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G7750-1-22.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
ホワイト
サイズ(cm)
22
足幅
EEE
材質:先芯
樹脂
材質:靴底
エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質:甲被
人工皮革/ポリエステル静電布
トラスココード
168-1616
質量(g)
570
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
G7750-1-22.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,449
( 14,794 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ショートタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
・質量:570g
【材質/仕上】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布
・靴底:ポリウレタン
・先芯:樹脂

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cmの型番G7750-1-22.0のページです。 型番G7750-1-22.0に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cm
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格13,44913,44912,87314,71213,20713,207
通常出荷日8日目4日目8日目8日目8日目5日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
ホワイトホワイトホワイトホワイトその他その他
サイズ(cm)222627302624
足幅EEEEEEEEEEEEEEEEEE
材質:先芯樹脂樹脂樹脂樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト