ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cm G7720-1-29.0

ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cm

通常単価(税別)
13,274
税込単価
14,601
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量で歩行時の負担を軽減します。・静電性、加水分解性に優れております。【用途】・クリールーム...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

G7720-1-29.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G7720-1-29.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
ホワイト
サイズ(cm)
29
足幅
EEE
材質:靴底
エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質:甲被
クラリーノ
質量(g)
820
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G7720-1-29.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,274
( 14,601 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリールームダウンフロー用。
【商品仕様】
・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
・静電気対策
・ショートタイプ
・質量:820g
【材質/仕上】
・甲被:クラリーノ
・靴底:ウレタン

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm 画像

    ガードナー

    ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm

    【特長】つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。軽量で歩行時の負担を軽減します。静電性、加水分解性に優れております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cmの型番G7720-1-29.0のページです。 型番G7720-1-29.0に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm
ADCLEAN シューズ・ロングタイプ ブルー 24.0cm
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格13,27413,44912,87313,44914,71211,092
通常出荷日5日目4日目8日目8日目8日目5日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトその他
サイズ(cm)292627223024
足幅EEEEEEEEEEEEEEEEEE
材質:靴底エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト