ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ライト付スケールルーペ8倍

ライト付スケールルーペ8倍 G-7580
通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:2日目

池田レンズ工業のライト付スケールルーペ8倍です。倍率8倍0.1mmメモリシングルレンズ2枚

型番:

G-7580
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-7580の仕様・寸法情報

倍率(倍)
8
レンズ寸法(mm)
24
JANコード
4963008775805
トラスココード
805-2054
質量(g)
85.000
材質1
ABS樹脂・アクリル・他
奥行(mm)
45
幅(mm)
50
全長(mm)
133
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G-7580
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
2日目

詳細情報

基本情報

池田レンズ工業のライト付スケールルーペ8倍です。
倍率8倍0.1mmメモリシングルレンズ2枚

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライト付スケールルーペ8倍の型番G-7580のページです。 型番G-7580に関する仕様情報を記載しております。
ライト付スケールルーペ8倍のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライト付スケールルーペ8倍
LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
ナインルーペ
ルーペ付ペーパーナイフ
スタンドルーペ角クランプ式
LEDライト付ポケットルーペ
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格2,5009,47997747813,2238,787
通常出荷日2日目在庫品1日目7日目2日目6日目1日目
倍率(倍)822(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4)2・5 / 2倍&5倍(小レンズ)1.8倍 / 1.810
レンズ寸法(mm)24φ10075小レンズ:15、大レンズ:15×60110×145φ21
JANコード49630087758054963008339113496300815506549630081560004963008177029-
トラスココード805-2054855-2653805-1848805-1988805-1960365-0138
質量(g)85.000920.00067.00019989.00055

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト