ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マルチライトルーペ

マルチライトルーペ G-7561
通常単価(税別)
2,014
税込単価
2,215
通常出荷日:7日目

【特長】・倍率2倍(小レンズ4倍)、レンズサイズ90mm。レンズの角度が自在に調整可能。スタンド式で作...

詳細を確認

型番:

G-7561
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-7561の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
2 ~ 4
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
90
JANコード
4963008775614
トラスココード
805-2052
質量(g)
143

型番リスト

表示件数
型番
G-7561
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,014
( 2,215 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率2倍(小レンズ4倍)、レンズサイズ90mm。レンズの角度が自在に調整可能。スタンド式で作業に集中でき、照明の届かない場所に最適です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチライトルーペの型番G-7561のページです。 型番G-7561に関する仕様情報を記載しております。
マルチライトルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチライトルーペ
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)
池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ28個・ディスプレイ1個)
ツインルーペ3倍5倍
池田レンズ ジャンボルーペ・読書用
中型スタンドルーペ90
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格2,0147,31646,7264784,0007,188
通常出荷日7日目7日目7日目6日目4日目4日目
商品タイプ手持ちルーペ双眼鏡手持ちルーペ-手持ちルーペスタンドルーペ
倍率(倍)2 / 4--3&51.82.5
ライト有無LEDライト有--
スケール有無--
レンズ寸法(mm)90--38×26193×140 / 193φ90 / 90

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト