17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN インナーフード (100枚入) G7461-1
  • ADCLEAN インナーフード (100枚入)

ADCLEAN インナーフード (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
38,36532,437
税込単価
42,20235,681
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・毛髪が落下しない密着フィットのオールオーバータイプです。・通気性、伸縮性に優れたインナーフー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フード
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    168-3158
  • 材質1
    ポリウレタン不織布

型番:

G7461-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

G7461-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
フード
質量(g)
2000.0
トラスココード
168-3158
材質1
ポリウレタン不織布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G7461-1
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,36532,437
( 35,681 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛髪が落下しない密着フィットのオールオーバータイプです。
・通気性、伸縮性に優れたインナーフードです。
・水洗いでき、繰り返し使用できます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・不織布(エスパンシオーネ)
・質量:2kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN インナーフード (100枚入)の型番G7461-1のページです。 型番G7461-1に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN インナーフード (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN インナーフード (100枚入)
ADCLEAN ELヘアーネット L
ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7420-1-M
ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-M
頭部保護具用対応フード
ガードナー フード
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格38,3653011053013,7901,952 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目〜
商品タイプフード-----
-----
質量(g)2000.0---80.000-
トラスココード168-3158-----
材質1ポリウレタン不織布---ポリエステルポリエステル

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト