17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ELヘアーネット L G7422-1-L

ADCLEAN ELヘアーネット L

通常単価(税別)
301
税込単価
331
通常出荷日:5日目

【特長】・電石化した極細繊維が頭部のフケ、ホコリをしっかり吸着します。・頭頂部と耳部は通気性の良いメッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ネット
  • 仕様
    つば無し
  • サイズ
    L
  • 質量(g)
    36.000
  • トラスココード
    168-4758
  • 材質1
    ポリプロピレン・レーヨン・ナイロン

型番:

G7422-1-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G7422-1-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
ネット
仕様
つば無し
サイズ
L
質量(g)
36.000
トラスココード
168-4758
材質1
ポリプロピレン・レーヨン・ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G7422-1-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301
( 331 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電石化した極細繊維が頭部のフケ、ホコリをしっかり吸着します。
・頭頂部と耳部は通気性の良いメッシュを使用しています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・電石不織布
・頭頂部、耳部メッシュ
・質量:36g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン・レーヨン・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN ELヘアーネット Lの型番G7422-1-Lのページです。 型番G7422-1-Lに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN ELヘアーネット Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN ELヘアーネット L
ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7420-1-M
ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-M
ADCLEAN インナーフード (100枚入)
頭部保護具用対応フード
ガードナー フード
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格30110530132,4413,5301,952 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目〜
商品タイプネットネットネット---
仕様つば無しつば無しつば無し---
---
サイズLMM---
質量(g)36.00050.00040.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンヘッドネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト