17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm
  • ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

通常単価(税別)
8,72511,800特別価格
税込単価
9,59812,980特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~18日目

【特長】・ソールはPVCです。・爪先に鋼鉄製のプロテクターを採用(耐荷重:S級)しています。・制電性に...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

質量(g)

トラスココード

材質1

寸法(cm)

最小発注数量
23
660.000
168-4717
アッパーPU人工皮革、底:PVC、爪先鉄芯
23.0
1個
23.5
690.000
168-4808
アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯
23.5
1個
25
870.000
168-1600
アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯
25.0
1個
26
900.000
168-3145
アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯
26.0
1個
25.5
940.000
168-3146
アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯
26.5
1個
27
960.000
166-2712
アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯
27.0
1個
28
1020.000
166-1119
アッパーPU人工皮革、底:PVC、爪先鉄芯
28.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,725
( 9,598 )
9日目
11,8009,876
( 10,864 )
18日目
11,8009,876
( 10,864 )
18日目
11,8009,876
( 10,864 )
18日目
11,8009,876
( 10,864 )
18日目
11,8009,876
( 10,864 )
18日目
9,266
( 10,193 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソールはPVCです。
・爪先に鋼鉄製のプロテクターを採用(耐荷重:S級)しています。
・制電性に優れています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・静電安全短靴
・爪先鋼鉄製プロテクター
・爪先耐荷重S級
・質量:660g
【材質/仕上】
・アッパーPU人工皮革
・底:PVC
・爪先鉄芯

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cm
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格8,725-14,77812,87314,77813,20713,207
通常出荷日6日目〜4日目8日目8日目8日目5日目
商品タイプ作業靴-----
規格JIS規格品-----
形状短靴-----
耐油性なし-----
静電気帯電防止機能あり-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト