17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN 静電靴(エレクリヤNO.20) 白 25.5cm G7250-1-25.5
  • ADCLEAN 静電靴(エレクリヤNO.20) 白 25.5cm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN 静電靴(エレクリヤNO.20) 白 25.5cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G7250-1-25.5

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ソールはPVCです。
・制電性に優れています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・静電短靴
・質量:580g
【材質/仕上】
・アッパーPVC
・底:PVC

ご注意

  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JIS規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
あり
甲被タイプ
ひも無し
カラー
白系
サイズ(cm)
25.5
先芯
なし
質量(g)
580.000
トラスココード
168-4772
材質1
アッパーPVC、底:PVC

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト