ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN シューズカバー・ショートタイプ PVC底 LL G7106-1

ADCLEAN シューズカバー・ショートタイプ PVC底 LL

通常単価(税別)
2,076
税込単価
2,284
通常出荷日:5日目

【特長】・PVC底です。【用途】・来客用。【商品仕様】・ショートタイプ・質量:100g【材質/仕上】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ホワイト
  • サイズ (cm)
    28
  • ISO Class
    26cm相当
  • トラスココード
    166-2683
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    導電糸入ポリエステル/底:PVCラミネート
  • タイプ
    シューズカバー

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番:

G7106-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G7106-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ホワイト
サイズ(cm)
28
ISO Class
26cm相当
トラスココード
166-2683
質量(g)
100.000
材質1
導電糸入ポリエステル/底:PVCラミネート
タイプ
シューズカバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G7106-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,076
( 2,284 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC底です。
【用途】
・来客用。
【商品仕様】
・ショートタイプ
・質量:100g
【材質/仕上】
・導電糸入ポリエステル 底:PVCラミネート

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN シューズカバー・ショートタイプ PVC底 LLの型番G7106-1のページです。 型番G7106-1に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN シューズカバー・ショートタイプ PVC底 LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN シューズカバー・ショートタイプ PVC底 LL
オーバーソックス(M〜LL/ウレタン有・無)
アイソクリーン ブーツカバー
クリーンルーム用オーバーソックス
(フリー) シューズカバー(使い捨て/100枚)
(フリー) シューズカバー(帆布)
メーカーガードナーガードナーアゼアスブラストンエスコエスコ
通常価格2,0762,60147,8153,113 -3,2931,188
通常出荷日5日目12日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他ソックスその他ソックスソックスソックス
ホワイト-ホワイトホワイトホワイトホワイト
サイズ(cm)28-----
ISO Class26cm相当-----
トラスココード166-2683-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト