ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL G7102-1-LL

ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL

通常単価(税別)
2,890
税込単価
3,179
通常出荷日:5日目

【特長】・後ファスナー無しです。・底ウレタン入りです。【用途】・クリーンルーム用。【商品仕様】・オーバ...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

G7102-1-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G7102-1-LLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ソックス
ホワイト
サイズ(cm)
28.0相当
サイズ
LL
トラスココード
168-4763
質量(g)
150
材質1
導電糸入ポリエステル/底:ウレタン入
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G7102-1-LL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後ファスナー無しです。
・底ウレタン入りです。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・オーバーソックス2型白LL
・質量:150g
【材質/仕上】
・導電糸入ポリエステル
・底:ウレタン入

ご注意

  • クリーンパックではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LLの型番G7102-1-LLのページです。 型番G7102-1-LLに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL
ADCLEAN オーバーソックス1型 白 M
ADCLEAN オーバーソックス1型 白 L
ADCLEAN オーバーソックス3型 ブルー L
ADCLEAN オーバーソックス1型 ブルー L
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格2,8902,9902,9902,7902,99013,449
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプソックスソックスソックスソックスソックスシューズ・ブーツ
ホワイトホワイトホワイトその他その他ホワイト
サイズ(cm)28.0相当24.0相当26.0相当26.0相当26.0相当26
サイズLLMLLL-
トラスココード168-4763166-2687168-1611168-3199168-3238166-1120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト