ADCLEAN オーバーソックス1型 白 M
通常出荷日:5日目
【特長】・後ファスナー付きです。・底ウレタン入りです。【用途】・クリーンルーム用。【商品仕様】・オーバ...
詳細を確認- 商品タイプ
- ソックス
- 色
- ホワイト
- サイズ (cm)
- 24.0相当
- サイズ
- M
- トラスココード
166-2687
- 質量(g)
200
- 材質1
導電糸入ポリエステル/底:ウレタン入
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
ADCLEAN オーバーソックス1型 白 Mの型番G7100-1-Mのページです。
型番G7100-1-Mに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN オーバーソックス1型 白 Mのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ガードナー | ガードナー | ガードナー | ガードナー | ガードナー | ガードナー |
| 2,990円 | 2,990円 | 2,990円 | 2,890円 | 2,790円 | 14,778円 |
| 5日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 | 4日目 |
| ソックス | ソックス | ソックス | ソックス | ソックス | シューズ・ブーツ |
| ホワイト | ホワイト | その他 | ホワイト | その他 | ホワイト |
| 24.0相当 | 26.0相当 | 26.0相当 | 28.0相当 | 26.0相当 | 26 |
| M | L | L | LL | L | - |
| 166-2687 | 168-1611 | 168-3238 | 168-4763 | 168-3199 | 166-1120 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。