ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN オーバーソックス1型 白 L G7100-1-L
  • ADCLEAN オーバーソックス1型 白 L

ADCLEAN オーバーソックス1型 白 L

通常単価(税別)
2,990
税込単価
3,289
通常出荷日:5日目

【特長】・後ファスナー付きです。・底ウレタン入りです。【用途】・クリーンルーム用。【商品仕様】・オーバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ソックス
  • ホワイト
  • サイズ (cm)
    26.0相当
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    168-1611
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    導電糸入ポリエステル/底:ウレタン入

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番:

G7100-1-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G7100-1-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
ソックス
ホワイト
サイズ(cm)
26.0相当
サイズ
L
トラスココード
168-1611
質量(g)
200
材質1
導電糸入ポリエステル/底:ウレタン入
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G7100-1-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,990
( 3,289 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後ファスナー付きです。
・底ウレタン入りです。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・オーバーソックス1型白L
・質量:200g
【材質/仕上】
・導電糸入ポリエステル
・底:ウレタン入

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN オーバーソックス1型 白 Lの型番G7100-1-Lのページです。 型番G7100-1-Lに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN オーバーソックス1型 白 Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN オーバーソックス1型 白 L
ADCLEAN オーバーソックス1型 ブルー L
ADCLEAN オーバーソックス1型 白 M
ADCLEAN オーバーソックス3型 ブルー L
ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格2,9902,9902,9902,7902,89014,778
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプソックスソックスソックスソックスソックスシューズ・ブーツ
ホワイトその他ホワイトその他ホワイトホワイト
サイズ(cm)26.0相当26.0相当24.0相当26.0相当28.0相当26
サイズLLMLLL-
トラスココード168-1611168-3238166-2687168-3199168-4763166-1120

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト