17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 26.5cm G7070-1-26.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 26.5cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G7070-1-26.5

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。
・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・安全靴ロングタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・PVC底
・質量:980g
【材質/仕上】
・甲被:静電布/ベルエース
・靴底:塩化ビニル
・先芯:樹脂

ご注意

  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
168-3211
質量(g)
980.000
材質1
甲被:静電布/ベルエース ●靴底:塩化ビニル ●先芯:樹脂
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト