17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN オーバーシューズ(NO.55) 白 29.0cm G7050-1-29.0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN オーバーシューズ(NO.55) 白 29.0cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G7050-1-29.0

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PVC底のクリーンルーム用シューズロングタイプです。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ロングタイプ
・PVC底
・質量:845g
【材質/仕上】
・底:PVC
・アッパー部:ポリエステル・クラリーノ

ご注意

  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
色
ホワイト
サイズ(cm)
29.0
トラスココード
168-3237
質量(g)
845.000
材質1
底:PVC、アッパー部:ポリエステル・クラリーノ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト