17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ ピタロック【1~2個入り】

通常単価(税別)
5091,017
税込単価
5601,119
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・固定タイプの高機能粘着タイプです【用途】・自動車の内装用品の固定など

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

メーカー商品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

内容量

最小発注数量
ブラック
25mm×10cm
ピタロック
4903599050172
113-2357
8.000
粘着剤:アクリル
1パック(フック面:2枚、ループ面:2枚入)
5個
ブラック
50mm×10cm
ピタロック 50
4903599051056
113-2366
15
-
1パック(フック面:2枚、ループ面:2枚入)
20個
ホワイト
25mm×10cm
ピタロック ホワイト
4903599100389
113-3902
-
-
1パック(フック面:2枚、ループ面:2枚入)
1パック

2個入り

ブラック
100mm×100mm
ピタロック 100
4903599100396
113-2338
16.000
-
1パック(フック面:1枚、ループ面:1枚入)
1個
ホワイト
50mm×10cm
ピタロック ホワイト 50
4903599102086
828-0503
-
-
1パック(フック面:2枚、ループ面:2枚入)
1個
ホワイト
100mm×100mm
ピタロック ホワイト 100
4903599102093
828-0504
-
-
1パック(フック面:1枚、ループ面:1枚入)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509
( 560 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
509
( 560 )
5日目
1,017
( 1,119 )
5日目
871
( 958 )
2日目
871
( 958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定タイプの高機能粘着タイプです
【用途】
・自動車の内装用品の固定など

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ ピタロックのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
フィルターの取り付けに使用しています
5
満足度:5.0
業務用エアコンのエア取り込み口に外付けの不織布フィルターを追加し、フィルターの清掃を楽にする目的でこの商品を使いました。...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の部材として使用しています
4
満足度:4.0
自社で製造している製品にて100mmx20~30mm位の大きさの装置をプラスチックケースに装着する際に利用しています。マ...もっと読む
0人が参考にしています。
小型機器の固定用
5
満足度:5.0
弊社の小型機器の固定用に使用しました。年に1回、点検で取り外す必要があるので、当該製品の固定方法はとても都合が良かったで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ ピタロック
マジックテープ マジックバンド
マジックテープ 広巾マジックテープ
マジックテープ 超薄型マジックバンド
マジックテープ 粘着付マジック切売箱
マジックテープ 縫製用マジック切売箱
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格509-1,017 -455 -381 -492 -347 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質1ポリエステル--フック側:ポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト