17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ 広巾マジックテープ

通常単価(税別)
455857
税込単価
501943
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・固定タイプ。アイデア次第で使い方いろいろ【用途】・机上のものの固定や、マットなどの固定

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー商品名
    広巾マジックテ-プ
  • 幅(mm)
    100
  • 材質
    ナイロン
  • 内容量
    1個(フック・ループ面:1枚)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

内容量

最小発注数量
ホワイト
4903599050158
113-2308
0.1
1個(フック・ループ面:1枚)
1個
ブラック
4903599050165
113-3893
0.1
1個(フック・ループ面:1枚)
20個
ホワイト
4903599102055
828-0501
0.2
1個(フック・ループ面:1枚)
5個
ブラック
4903599102062
113-2341
0.2
1個(フック・ループ面:1枚)
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
5日目
455
( 501 )
5日目
852
( 937 )
2日目
857
( 943 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定タイプ。アイデア次第で使い方いろいろ
【用途】
・机上のものの固定や、マットなどの固定

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ 広巾マジックテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ 広巾マジックテープ
マジックテープ 自由自在バンド
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
マジックテープ 万能バンドゴム無し
マジックテープ 超薄型マジックバンド
マジックテープ フリーバンド
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格455-1,368 -455460381 -509 -
通常出荷日2日目〜5日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
メーカー商品名広巾マジックテ-プ自由自在バンドケーブルストラップH/L万能バンド(ゴム無し)超薄型マジックバンド-
幅(mm)100251025-25
材質ナイロン本体:ナイロン/専用カン:ポリアセタールナイロン---
内容量1個(フック・ループ面:1枚)1個(専用カン5個入)1パック(3本入)1個1個1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト