ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ マジックバンドロール(30m) |
|
ユタカメイク マジックテープ ピタロック【1~2個入り】 |
|
ユタカメイク マジックテープ マジックバンド |
|
オーエッチ工業 タイトロンベルト 100m |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
391円 ( 430円 ) | 4日目 |
391円 ( 430円 ) | 4日目 |
667円 ( 734円 ) | 4日目 |
667円 ( 734円 ) | 4日目 |
1,191円 ( 1,310円 ) | 4日目 |
1,191円 ( 1,310円 ) | 4日目 |
9,919円8,416円 ( 9,258円 ) | 1日目 |
9,061円8,416円 ( 9,258円 ) | 4日目 |
15,904円14,685円 ( 16,154円 ) | 1日目 |
15,904円14,685円 ( 16,154円 ) | 1日目 |
28,041円24,720円 ( 27,192円 ) | 1日目 |
28,041円24,720円 ( 27,192円 ) | 1日目 |
【特長】
・片面にフックとループがあり、同じ面での結着が可能です。
・箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
【用途】
・金具を併用して、様々な結束に。

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着

ユタカメイク
マジックテープ マジックバンド

ユタカメイク
マジックテープ ピタロック
ミスミからのコメント
貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 メーカーと協議し、商品情報充実し再発防止に努めます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

ミスミ
マジックバンドロール(30m)
5通常価格(税別):4,587円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):194円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,980円~

スリーエムジャパン
スコッチ(R) 着脱自在両面シート
0通常価格(税別):901円

トラスコ中山
マジックテープ(強粘着タイプ)ループタイプ
0通常価格(税別):1,240円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
フリーマジック結束テープ
4.5通常価格(税別):9,259円~