17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ 縫製用マジック切売箱

通常単価(税別)
3471,440
税込単価
3821,584
通常出荷日:4日目

【特長】・マジックテープフック型の長尺タイプです・好きな長さでカットして使用できます【用途】・用途に応...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 長さ(m)
    1
  • 材質
    ポリエステル
  • 仕様
    包装形態:箱
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 販売単位:1巻き
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

メーカー商品名

JANコード

幅(mm)

内容量

最小発注数量
縫製用・フック型
ホワイト
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101232
25
1巻
1個
縫製用・フック型
イエロー
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101249
25
1巻
1個
縫製用・フック型
レッド
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101256
25
1巻
1個
縫製用・フック型
コン
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101263
25
1巻
1個
縫製用・フック型
ベージュ
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101270
25
1巻
1個
縫製用・フック型
ブラック
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101287
25
1巻
1個
縫製用・ループ型
ホワイト
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101317
25
1巻
1個
縫製用・ループ型
イエロー
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101324
25
1巻
1個
縫製用・ループ型
レッド
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101331
25
1巻
1個
縫製用・ループ型
コン
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101348
25
1巻
1個
縫製用・ループ型
ベージュ
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101355
25
1巻
1個
縫製用・ループ型
ブラック
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101362
25
1巻
1個
縫製用・フック型
ホワイト
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101430
100
1巻
1個
縫製用・フック型
ブラック
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101447
100
1巻
1個
縫製用・ループ型
ホワイト
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101454
100
1巻
1個
縫製用・ループ型
ブラック
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101461
100
1巻
1個
縫製用・フック型
ホワイト
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101393
50
1巻
1個
縫製用・フック型
ブラック
縫製用マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101409
50
1巻
1個
縫製用・ループ型
ホワイト
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101416
50
1巻
1個
縫製用・ループ型
ブラック
縫製用マジックテープ切売箱B(ループ面)
4903599101423
50
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
4日目
424
( 466 )
4日目
424
( 466 )
4日目
424
( 466 )
4日目
424
( 466 )
4日目
424
( 466 )
4日目
347
( 382 )
4日目
347
( 382 )
4日目
347
( 382 )
4日目
347
( 382 )
4日目
347
( 382 )
4日目
347
( 382 )
4日目
1,440
( 1,584 )
4日目
1,440
( 1,584 )
4日目
1,117
( 1,229 )
4日目
1,117
( 1,229 )
4日目
783
( 861 )
4日目
783
( 861 )
4日目
628
( 691 )
4日目
628
( 691 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープフック型の長尺タイプです
・好きな長さでカットして使用できます
【用途】
・用途に応じて必要な長さでカット

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 販売単位:1巻き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ 縫製用マジック切売箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ 縫製用マジック切売箱
マジックテープ 粘着付マジック切売箱
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
マジックテープ 万能バンドゴム無し
マジックテープ 超薄型マジックバンド
マジックテープ マジロック
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格347-492 -455460381 -285 -
通常出荷日4日目4日目5日目1日目〜1日目〜5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
長さ(m)110.50.430.15
材質ポリエステルポリエステルナイロン--フック型:ナイロン/ループ型:ポリエステル
仕様包装形態:箱包装形態:箱包装形態:袋入り環付き--
内容量1巻1巻1パック(3本入)1個1個1個(フック・ループ面:1枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト