17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 L (1000枚入) G5367-L

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 L (1000枚入)【1000個入り】

通常単価(税別)
56,02247,691
税込単価
61,62452,460
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【特長】・溶出を大幅に軽減しました。・伸縮性があるためフィット感が良いです。【用途】・クリーンルーム用...

詳細を確認

型番:

G5367-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 L (1000枚入) 製品特長・仕様

G5367-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
二トリルゴム
サイズ
L
仕様
パウダーフリー
質量(g)
10000.0
トラスココード
166-1147

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5367-L
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,02247,691
( 52,460 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶出を大幅に軽減しました。
・伸縮性があるためフィット感が良いです。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ニトリル
・パウダーフリー
・左右兼用
・高伸縮性
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ニトリル合成ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 L (1000枚入)の型番G5367-Lのページです。 型番G5367-Lに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 L (1000枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 L (1000枚入)
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 S (1000枚入)
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 M (1000枚入)
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 LL (1000枚入)
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 SS (1000枚入)
ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 L (1000枚入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格56,02256,02256,02256,02256,022116,618
通常出荷日15日目8日目15日目15日目15日目15日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
材質二トリルゴム二トリルゴム二トリルゴム二トリルゴム二トリルゴム天然ゴム・ラテックス
サイズLSMLLSSL
仕様パウダーフリーパウダーフリーパウダーフリーパウダーフリーパウダーフリーパウダーフリー
質量(g)10000.010000.010000.010000.010000.016000.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト