17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 S (2000枚入) G5365-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 S (2000枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G5365-S

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・取り出しやすい箱入りタイプのニトリル手袋です。
【用途】
・準クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ニトリル
・パウダーフリー
・左右兼用
・高伸縮性
・質量:11kg
【材質/仕上】
・ニトリル合成ゴム

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
二トリルゴム
サイズ
S
仕様
パウダーフリー
質量(g)
11000.0
トラスココード
168-3218

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト