17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ラテックスパウダーフリー手袋

ADCLEAN ラテックスパウダーフリー手袋【1000個入り】

通常単価(税別)
54,000特別価格
税込単価
59,400特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~15日目

グリップ性に優れたパウダーフリーラテックス手袋です。【仕様】・材質:ラテックス・パウダーフリー・クリー...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ全長(cm)入数          
G5342-SS291000枚パウダーフリークリーン洗浄済クラス100指先エンボス加工左右兼用
G5342-MM
G5342-LL

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

最小発注数量
L
168-4773
1パック

1000個入り

M
166-2691
1パック

1000個入り

S
166-2694
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,00047,439
( 52,183 )
8日目
54,00047,439
( 52,183 )
15日目
54,00047,439
( 52,183 )
8日目

詳細情報

基本情報

グリップ性に優れたパウダーフリーラテックス手袋です。
【仕様】
・材質:ラテックス
・パウダーフリー
・クリーン洗浄済
・クラス100
・指先エンボス加工
・左右兼用
・全長:29cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN ラテックスパウダーフリー手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN ラテックスパウダーフリー手袋
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 S (1000枚入)
ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 S (1000枚入)
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 L (1000枚入)
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 M (1000枚入)
ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 L (1000枚入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格54,00056,022156,13556,02256,022116,618
通常出荷日8日目〜8日目15日目15日目15日目15日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
材質天然ゴム・ラテックス二トリルゴム天然ゴム・ラテックス二トリルゴム二トリルゴム天然ゴム・ラテックス
仕様パウダーフリーパウダーフリーパウダーフリーパウダーフリーパウダーフリーパウダーフリー
質量(g)1000.00010000.01400010000.010000.016000.000
材質1天然ゴム-天然ゴム--天然ゴム

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト