17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ペパラブ手袋 100枚入り G5311
  • ADCLEAN ペパラブ手袋 100枚入り

ADCLEAN ペパラブ手袋 100枚入り【100個入り】

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリエチレン製です。・左右兼用です。【用途】・簡易作業用。【商品仕様】・左右兼用・単品単位数...

詳細を確認

型番:

G5311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN ペパラブ手袋 100枚入り 製品特長・仕様

G5311の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
その他
仕様
手の平コート
サイズ
フリー
詳細タイプ
左右兼用
透明
材質
ポリエチレン
トラスココード
168-1664
質量(g)
175.000
内容量
1パック(100枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5311

内容量

最小発注数量
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製です。
・左右兼用です。
【用途】
・簡易作業用。
【商品仕様】
・左右兼用
・単品単位数量:100枚
・質量:175g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN ペパラブ手袋 100枚入りの型番G5311のページです。 型番G5311に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN ペパラブ手袋 100枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN ペパラブ手袋 100枚入り
ADCLEAN パームフィット手袋 L 10双入り
ADCLEAN パームフィット手袋 S 10双入り
ADCLEAN パームフィット手袋 LL 10双入り
ADCLEAN トップフィット手袋 S 10双入り
ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ L (100双入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格1,3003,3412,9013,3413,34128,569
通常出荷日5日目9日目5日目9日目9日目5日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用-
商品タイプその他ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン-
仕様手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート指先コート-
サイズフリーLSLLS-
詳細タイプ左右兼用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト