17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ナイロンハーフ手袋 PVCコーティング M (10双入) G5190-M

ADCLEAN ナイロンハーフ手袋 PVCコーティング M (10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:5日目

【特長】・手の平側は耐久性に優れたPVCコーティングです。・手の甲側はナイロン製で通気性があります。【...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    スムス
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    M
  • 材質
    ナイロン、手の平PVCコーティング
  • トラスココード
    166-1145
  • 質量 (g)
    232.000
  • 内容量
    1パック(10双)

型番:

G5190-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN ナイロンハーフ手袋 PVCコーティング M (10双入) 製品特長・仕様

G5190-Mの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
スムス
仕様
手の平コート
サイズ
M
材質
ナイロン、手の平PVCコーティング
トラスココード
166-1145
質量(g)
232.000
内容量
1パック(10双)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5190-M

内容量

最小発注数量
1パック(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側は耐久性に優れたPVCコーティングです。
・手の甲側はナイロン製で通気性があります。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・手の平側PVCコーティング
・質量:232g
【材質/仕上】
・ナイロン
・手の平PVCコーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN ナイロンハーフ手袋 PVCコーティング M (10双入)の型番G5190-Mのページです。 型番G5190-Mに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN ナイロンハーフ手袋 PVCコーティング M (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN ナイロンハーフ手袋 PVCコーティング M (10双入)
ADCLEAN ナイロンハーフ手袋 PVCコーティング L (10双入)
ADCLEAN ナイロンハーフ手袋 PVCコーティング S (10双入)
ADCLEAN ナイロンハーフ手袋 PVCコーティング LL (10双入)
ADCLEAN パームコーティング手袋 M
ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 M (10双入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格3,8003,8003,8003,8004,1107,561
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用静電気防止
商品タイプスムススムススムススムスポリウレタンポリウレタン
仕様手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート
サイズMLSLLMM
グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト