17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN スムス手袋 M (12双入) G5180-M

ADCLEAN スムス手袋 M (12双入)【12個入り】

通常単価(税別)
1,173
税込単価
1,290
通常出荷日:8日目

【特長】・綿100%で吸汗性に優れています。【用途】・精密部品などの組立、検査作業用。【商品仕様】・高...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    スムス
  • サイズ
    M
  • 材質
    ナイロン
  • トラスココード
    168-1639
  • 重量 (g)
    210.000

型番:

G5180-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN スムス手袋 M (12双入) 製品特長・仕様

G5180-Mの仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
商品タイプ
スムス
サイズ
M
材質
ナイロン
トラスココード
168-1639
重量(g)
210.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5180-M
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,173
( 1,290 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%で吸汗性に優れています。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・高吸汗性
・質量:210g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN スムス手袋 M (12双入)の型番G5180-Mのページです。 型番G5180-Mに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN スムス手袋 M (12双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN スムス手袋 M (12双入)
ADCLEAN スムス手袋 L (12双入)
ADCLEAN スムス手袋 S (12双入)
ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し M (12双入)
ADCLEAN パームコーティング手袋 M
ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ M (100双入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格1,1731,1731,1732,6394,11028,569
通常出荷日8日目8日目8日目5日目在庫品1日目5日目
使用用途品質管理用品質管理用品質管理用静電気防止作業用-
商品タイプスムススムススムスその他ポリウレタン-
サイズMLSMM-
材質ナイロンナイロンナイロンポリエステル--
トラスココード168-1639168-4739166-1191168-4798168-1633-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト