17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN インナー手袋 指無し (10双入) G5171

ADCLEAN インナー手袋 指無し (10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
2,145
税込単価
2,360
通常出荷日:5日目

【特長】・細いナイロンウーリー加工糸を使用しています。・細かい作業に最適な指無しタイプです。【用途】・...

詳細を確認

型番:

G5171
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN インナー手袋 指無し (10双入) 製品特長・仕様

G5171の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
インナータイプ
仕様
指きり
サイズ
フリー
材質
ナイロン
トラスココード
166-1210
重量(g)
100
詳細仕様1
リストカラー:白
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5171
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細いナイロンウーリー加工糸を使用しています。
・細かい作業に最適な指無しタイプです。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・高伸縮性
・指先無し
・質量:100g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN インナー手袋 指無し (10双入)の型番G5171のページです。 型番G5171に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN インナー手袋 指無し (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN インナー手袋 指無し (10双入)
ADCLEAN インナー手袋 指有り (10双入)
ADCLEAN パームコーティング手袋 S (10双入)
ADCLEAN パームコーティング手袋 M
ADCLEAN パームコーティング手袋 LL (10双入)
ADCLEAN 静電手袋 ラミネート無し LL (12双入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格2,1452,3003,6963,6963,6962,400
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
使用用途作業用品質管理用品質管理用作業用品質管理用静電気防止
商品タイプインナータイプインナータイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンその他
仕様指きり-手の平コート手の平コート手の平コート-
サイズフリーフリーSMLLLL

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト