17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN パームコーティング手袋 LL (10双入) G5153-LL

ADCLEAN パームコーティング手袋 LL (10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
4,1103,696
税込単価
4,5214,066
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ナイロン製です。・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。【用途】・精密部品などの組立、検査...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    LL
  • 材質
    手の平:ナイロンにウレタンコーティング、手の甲:ナイロン
  • トラスココード
    168-4818
  • 重量 (g)
    500
  • 詳細仕様1
    リストカラー:黄
  • 内容量
    1パック(10双)

型番:

G5153-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN パームコーティング手袋 LL (10双入) 製品特長・仕様

G5153-LLの仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
手の平コート
サイズ
LL
材質
手の平:ナイロンにウレタンコーティング、手の甲:ナイロン
トラスココード
168-4818
重量(g)
500
詳細仕様1
リストカラー:黄
内容量
1パック(10双)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
G5153-LL

内容量

最小発注数量
1パック(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1103,696
( 4,066 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン製です。
・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・手の平ウレタン樹脂コーティング
・質量:500g
【材質/仕上】
・手の平:ナイロンにウレタンコーティング
・手の甲:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN パームコーティング手袋 LL (10双入)の型番G5153-LLのページです。 型番G5153-LLに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN パームコーティング手袋 LL (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN パームコーティング手袋 LL (10双入)
ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 LL (10双入)
ADCLEAN パームコーティング手袋 S (10双入)
ADCLEAN パームコーティング手袋 M
ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 L (10双入)
ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 M (10双入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格4,1107,2874,1104,1107,8007,561
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
使用用途品質管理用静電気防止品質管理用作業用静電気防止静電気防止
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
仕様手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート手の平コート
サイズLLLLSMLM
グレーグレーグレー

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト