17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し M (12双入) G5116-M

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し M (12双入)【12個入り】

通常単価(税別)
2,639
税込単価
2,903
通常出荷日:5日目

【特長】・導電糸入りポリエステル製ロングタイプの手袋です。【用途】・精密部品などの組立、検査作業用。【...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    M
  • 詳細タイプ
    導電糸入り・ラミネート加工無し
  • 全長 (mm)
    255
  • 長さ (mm)
    82
  • 材質
    ポリエステル
  • トラスココード
    168-4798
  • 手の平周り (mm)
    19
  • 重量 (g)
    500
  • 詳細仕様1
    リストカラー:黄

型番:

G5116-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し M (12双入) 製品特長・仕様

G5116-Mの仕様・寸法情報

使用用途
静電気防止
商品タイプ
その他
仕様
ロング
サイズ
M
詳細タイプ
導電糸入り・ラミネート加工無し
全長(mm)
255
長さ(mm)
82
材質
ポリエステル
トラスココード
168-4798
手の平周り(mm)
19
重量(g)
500
詳細仕様1
リストカラー:黄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5116-M
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,639
( 2,903 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電糸入りポリエステル製ロングタイプの手袋です。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・導電糸入り
・ラミネート加工無し
・ロングタイプ
・質量:500g
【材質/仕上】
・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し M (12双入)の型番G5116-Mのページです。 型番G5116-Mに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し M (12双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し M (12双入)
ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し L (12双入)
ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し S (12双入)
ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し LL (12双入)
ADCLEAN 静電手袋 ラミネート無し LL (12双入)
ADCLEAN スムス手袋 M (12双入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格2,6392,6392,6392,6392,4001,173
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目8日目
使用用途静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止品質管理用
商品タイプその他その他その他その他その他スムス
仕様ロングロングロングロング--
サイズMLSLLLLM
詳細タイプ導電糸入り・ラミネート加工無し導電糸入り・ラミネート加工無し導電糸入り・ラミネート加工無し導電糸入り・ラミネート加工無し導電糸入り・ラミネート加工無し-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト