17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンペックス フードケープ付 サックス LL

通常単価(税別)
4,118
税込単価
4,530
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい素材「シャミラン」を使用しています。・ケープ部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 用途
    男女兼用
  • ブルー系
  • サイズ
    LL
  • 色詳細
    サックス
  • JANコード
    4589929575548
  • トラスココード
    781-1047
  • 質量(g)
    65
  • 材質1
    本体:ポリエステル62%、綿37%、複合繊維(ポリエステル)1%
  • 材質2
    額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%
  • 材質3
    首部分:ポリエステル100%

型番:

G-5112-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-5112-LLの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
用途
男女兼用
ブルー系
サイズ
LL
色詳細
サックス
JANコード
4589929575548
トラスココード
781-1047
質量(g)
65
材質1
本体:ポリエステル62%、綿37%、複合繊維(ポリエステル)1%
材質2
額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%
材質3
首部分:ポリエステル100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-5112-LL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,118
( 4,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい素材「シャミラン」を使用しています。
・ケープ部分にメッシュを採用し、通気性と放熱性が高く快適性が持続します。
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
【商品仕様】
・色:サックス
・サイズ:LL
・頭廻り(cm):64
・ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入
・額、顔廻り、首廻り:吸汗速乾性に優れたストレッチ素材を採用
・スリット式メガネさしを採用し着脱が容易
・立体ケープで肩への負担を軽減し動き易さアップ
・JANコード:4589929575548
・トラスココード:781-1047
・質量:65g
【材質/仕上】
・本体:ポリエステル65%、綿35%
・額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%
・首部分:ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンペックス フードケープ付 サックス LLの型番G-5112-LLのページです。 型番G-5112-LLに関する仕様情報を記載しております。
サンペックス フードケープ付 サックス LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンペックス フードケープ付 サックス LL
サンペックス フードケープ付 ホワイト M
フード ケープ付
キャップ ケープ付 フリー
サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格4,1183,6234,118 -2,478 -6,225
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプキャップ-キャップキャップ上着
用途男女兼用---男女兼用
ブルー系-ホワイト-ピンク系
サイズLL--フリーM
色詳細サックス-ホワイト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト