17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フード ケープ付

通常単価(税別)
4,1184,400
税込単価
4,5304,840
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい素材「シャミラン」を使用しています・ケープ部分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • ホワイト
  • 色詳細
    ホワイト
  • 質量(g)
    65
  • 材質1
    本体:ポリエステル65%、綿35%、額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、首部分:ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • L
  • 頭回り(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

頭回り

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
[L] L
62
4589929575500
781-1004
1個
M
60
4589929575494
781-1021
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
4日目
4,118
( 4,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい素材「シャミラン」を使用しています
・ケープ部分にメッシュを採用し、通気性と放熱性が高く快適性が持続します
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します
・ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入
・額、顔廻り、首廻り:吸汗速乾性に優れたストレッチ素材を採用
・スリット式メガネさしを採用し着脱が容易
・立体ケープで肩への負担を軽減し動き易さアップ
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フード ケープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フード ケープ付
キャップ ケープ付 フリー
キャスケット メッシュ フリー
ヘアネット(マジックテープ式)
男女兼用長袖ジャンパー
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格4,118-2,478 -2,800 -8,7004,5484,900
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップ上着キャップ
ホワイト--ホワイト-ホワイト
色詳細ホワイト--ホワイト-ホワイト
質量(g)656060240-66
材質1本体:ポリエステル65%、綿35%、額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、首部分:ポリエステル100%ポリエステル65%、綿35%(ツイル/フレッシュエリア加工)ポリエステル55%、綿45%(ポプリン/ユニベル加工)-ポリエステル100% 二重織ピケ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト