ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
アズワン クリーンペーパー(γ線滅菌済)【10個入り】 |


【特長】
・通気性が良く、ムレ難いです。
・伸縮性に優れ手に良くフィットします。
・手首部が長く肌の露出を防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・左右兼用
・長さ29cm
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン不織布


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~

アズワン
アズピュア インナー手袋(オーバーロックタイプ)
5通常価格(税別):1,138円~

アズワン
アズピュア PUクール手袋
4通常価格(税別):1,890円~

アズワン
アズピュア ラテックス手袋Ⅱ(ピュアパック)
4通常価格(税別):6,050円~

マックス(手袋)
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)
0通常価格(税別):17,073円~

ガードナー
ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ L (100双入)
0通常価格(税別):28,569円

ショーワグローブ
フィットロング手袋 B0615・フィット手袋 B0610(ショーワグローブ)
0通常価格(税別):1,995円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~