17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ LL (100双入) G5021-LL

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ LL (100双入)【100個入り】

通常単価(税別)
29,867
税込単価
32,854
通常出荷日:5日目

【特長】・手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。・手の甲側は通気性があります。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    ポリウレタン・ポリエステル
  • 厚み (mm)
    0.09
  • サイズ
    LL
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    手の甲側:ポリウレタン不織布
  • 全長 (mm)
    24.0
  • 掌材質
    ポリウレタンフィルム
  • トラスココード
    168-1621

型番:

G5021-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ LL (100双入) 製品特長・仕様

G5021-LLの仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
ポリウレタン・ポリエステル
厚み(mm)
0.09
サイズ
LL
質量(g)
1500.0
材質1
手の甲側:ポリウレタン不織布
全長(mm)
24.0
掌材質
ポリウレタンフィルム
トラスココード
168-1621

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5021-LL
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,867
( 32,854 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。
・手の甲側は通気性があります。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・左右別
・長さ24cm
・手の平側ウレタンフィルム
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ LL (100双入)の型番G5021-LLのページです。 型番G5021-LLに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ LL (100双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ LL (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ M (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ LL (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 SLタイプ LL (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 FLタイプ LL (100双入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格29,86729,86729,86728,56929,86743,367
通常出荷日5日目5日目5日目5日目8日目8日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
材質ポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステル
厚み(mm)0.090.090.09--0.09
サイズLLSMLLLLLL
質量(g)1500.01500.01500.01500.01500.01600.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト