17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ LL (100双入) G5020-LL

ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ LL (100双入)【100個入り】

通常単価(税別)
28,56923,829
税込単価
31,42626,212
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・通気性が良く、ムレ難いです。・伸縮性に優れ手に良くフィットします。【用途】・クリーンルーム用...

詳細を確認

型番:

G5020-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ LL (100双入) 製品特長・仕様

G5020-LLの仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
ポリウレタン・ポリエステル
サイズ
LL
質量(g)
1500.0
材質1
ポリウレタン不織布
全長(mm)
24.0
トラスココード
168-4766

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5020-LL
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,56923,829
( 26,212 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く、ムレ難いです。
・伸縮性に優れ手に良くフィットします。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・左右兼用
・長さ24cm
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ LL (100双入)の型番G5020-LLのページです。 型番G5020-LLに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ LL (100双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ LL (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ S (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ L (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ M (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ LL (100双入)
ADCLEAN クリーン手袋 SLタイプ LL (100双入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格28,56928,56928,56928,56929,86729,867
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目8日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
材質ポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステル
サイズLLSLMLLLL
質量(g)1500.01500.01500.01500.01500.01500.0
材質1ポリウレタン不織布ポリウレタン不織布ポリウレタン不織布ポリウレタン不織布手の甲側:ポリウレタン不織布ポリウレタン不織布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト