ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)【4個入り】

型番:

G-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

G-5の仕様・寸法情報

形状
タイプ
その他キャップ
キャップ材質
ゴム
質量(g)
4600
トラスココード
523-6894
材質
本体:合成ゴム

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
G-5
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,575
( 32,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
【商品仕様】
・管口に当てて設置するタイプです。
・カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)
・トラスココード:523-6894
・質量:4.6kg
【材質/仕上】
・本体:合成ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)の型番G-5のページです。 型番G-5に関する仕様情報を記載しております。
カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)
カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)
カンツール メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)
カンツール メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット
カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格29,57522,31316,53813,97719,07520,650
通常出荷日1日目5日目3日目3日目4日目5日目
形状
タイプその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップ
キャップ材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
質量(g)460017009001700710850
トラスココード523-6894523-6878523-6860523-6843523-7106523-6495

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト